Juego de conectores enchufables - HC-EVO-A16UT-BWSC-HH-M25-PLRBK - 1411359

Set de conectores EVO, A16, carcasa de plástico, formado por: una carcasa aérea 1411347, una carcasa empotrada 1411345, una conexión por tornillo EVO 1411351, un inserto de contactos macho 1677021, un inserto de contactos hembra 1677005

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1411359
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 506 (C-4-2015)
EAN 4046356929295
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 387,600 g