Juego de conectores enchufables - HC-EVO-A10UT-BWSC-HH-M20-PLRBK - 1411357

Set de conectores EVO, A10, carcasa de plástico, formado por: una carcasa aérea 1411340, una carcasa empotrada 1411337, una conexión por tornillo EVO 1411350, un inserto de contactos macho 1773051, un inserto de contactos hembra 11773077

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1411357
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 502 (C-4-2015)
EAN 4046356929271
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 22,220 g