Carcasa - HC-EVO-D25-SLWSC-2SSM25-PLR-BK - 1411349

Carcasa zócalo D25, con brida longitudinal, Material: PA, Material tapa protectora: PA, Salidas de cable: 2, lateral, Altura: 57 mm, Prensaestopas: sin, Tubuladura: no, 2x M25, Capuchón de protección: sí, Estándar

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Dirección de salida de cable flexible lateral o recta
  • Gastos mínimos como ejecución metálica
  • Posibilidad de identificación mediante índice de señalización 9 x 20 mm
  • Peso reducido
  • Riesgo mínimo de condensación
  • Las dos chapas PE de los insertos de contactos se unen con un marco metálico integrado en la carcasa aérea
  • Las incrustaciones de metal garantizan un contacto PE adelantado para inserción oblicua
  • Absolutamente resistente a la corrosión
  • Plástico sin halógenos

Datos mercantiles

Clave de pedido 1411349
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 508 (C-4-2015)
EAN 4046356929202
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 125,000 g
Número de tarifa arancelaria 85389099