Carcasa - HC-EVO-D25-BWSC-PLR-BK - 1411345

Caja empotrada HEAVYCON EVO de plástico, D25, con brida longitudinal, junta plana y tapa de protección

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Gastos mínimos como ejecución metálica
  • Peso reducido
  • Riesgo mínimo de condensación
  • Las dos chapas PE de los insertos de contactos se unen con un marco metálico integrado en la carcasa aérea
  • Las incrustaciones de metal garantizan un contacto PE adelantado para inserción oblicua
  • Absolutamente resistente a la corrosión
  • Plástico sin halógenos

Datos mercantiles

Clave de pedido 1411345
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 508 (C-4-2015)
EAN 4046356929158
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 83,200 g
Número de tarifa arancelaria 85389099