Conector de fibra óptica - FOC-C-SC:P-GOF-SM-PC - 1411297

Conector SC, con protección de pandeo corta (pigtail), para monomodo 9/125 µm, amolado PC, azul

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Descripción del artículo

Conector SC para pigtails, hilos completos y compactos, diámetro: 0,6 mm ... 0,9 mm, monomodo 9/125 µm, amolado PC
El conector reutilizable resulta extremadamente adecuado para una confección de campo sencilla y rápida, ya que puede renunciarse a la adhesión y el pulido.

Sus ventajas

  • adecuados para una confección de campo o reparación sencillas y rápidas
  • Sin adherir ni pulir
  • conectores reutilizables
  • una verdadera alternativa al empalme
  • valores de amortiguación óptimos con una confección sencilla
  • Resistencia a largo plazo gracias al innovador Index-Matching Gel
  • el 8.° paso de fibra garantiza una atenuación de retorno óptima (RL)
  • cumple la norma IEC 61754-4 (SC) y FprEN 50377-17-1 (conectores confeccionables en el campo)
  • tecnología Cleave
  • conectores reutilizables

Datos mercantiles

Clave de pedido 1411297
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 367 (C-4-2015)
EAN 4046356924832
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 5,200 g
Número de tarifa arancelaria 85367000