Conector de fibra óptica - FOC-C-LC:P-GOF-MM - 1411294

Conector LC, con protección de pandeo corta (pigtail), para multimodo 50/125 µm, beige

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Descripción del artículo

Conector LC para pigtails, hilos completos y compactos, diámetro de 0,6 mm ... 0,9 mm, multimodo: 50/125 µm
El conector reutilizable es sumamente adecuado para confeccionarlo en campo de forma sencilla y rápida, ya que puede obviarse su adhesión y su pulido.

Sus ventajas

  • adecuados para una confección de campo o reparación sencillas y rápidas
  • Sin adherir ni pulir
  • conectores reutilizables
  • una verdadera alternativa al empalme
  • valores de amortiguación óptimos con una confección sencilla
  • Resistencia a largo plazo gracias al innovador Index-Matching Gel
  • el 8.° paso de fibra garantiza una atenuación de retorno óptima (RL)
  • cumple la norma IEC 61754-20 (LC) y FprEN 50377-17-1 (conectores confeccionables en el campo)
  • tecnología Cleave
  • conector reutilizable

Datos mercantiles

Clave de pedido 1411294
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 382 (C-2-2017)
EAN 4046356924801
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 4,000 g
Número de tarifa arancelaria 85367000

PHOENIX CONTACT S. A.

Edificio Madero Riverside -
Boulevard Cecilia Grierson 255, Piso 8° Sur (1107)
Ciudad de Buenos Aires,
República Argentina
+54 11 3220-6400

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar