Prensaestopas - HC-K-KV-M20(5-13)BK - 1411261

Conexión por tornillo de plástico IP68 hasta 5 bar, longitud de rosca: 8 mm, diámetro de cable: 5-13 mm, ancho entre caras 24, conexión por tornillo: M20

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1411261
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 218 (NTK-2014)
EAN 4046356914123
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 10,240 g
Número de tarifa arancelaria 39269097