Prensaestopas - G-INSEC-PG16-S68N-NNES-S - 1411199

Prensaestopas, Material conexión por tornillo: Latón, niquelado, Diámetro exterior del cable 10 mm ... 14 mm, Apantallamiento: sí, Rosca de conexión: Pg16, Color: plateado

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1411199
Unidad de embalaje 5 pcs
Cantidad de pedido mínima 5 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 689 (C-4-2015)
EAN 4046356923316
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 39,240 g
Número de tarifa arancelaria 74199990