Prensaestopas - G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S - 1411191

Prensaestopas, Material conexión por tornillo: Latón, niquelado, Diámetro exterior del cable 14 mm ... 21 mm, Apantallamiento: sí, Rosca de conexión: M32, Color: plateado

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1411191
Unidad de embalaje 5 pcs
Cantidad de pedido mínima 5 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 688 (C-4-2015)
EAN 4046356923224
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 101,740 g
Número de tarifa arancelaria 74199990