Prensaestopas - G-INS-PG29-M68N-NNES-S - 1411176

Prensaestopas, Material conexión por tornillo: Latón, niquelado, Diámetro exterior del cable 18 mm ... 25 mm, Apantallamiento: no, Rosca de conexión: Pg29, Color: plateado

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1411176
Unidad de embalaje 5 pcs
Cantidad de pedido mínima 5 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 686 (C-4-2015)
EAN 4046356923101
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 131,660 g
Número de tarifa arancelaria 74199990