Prensaestopas - G-INS-N1-M68L-PNES-BK - 1411159

Prensaestopas, Material conexión por tornillo: PA, Diámetro exterior del cable 18 mm ... 25 mm, Apantallamiento: no, Rosca de conexión: NPT de 1/2 pulg., Color: negro intenso RAL 9005

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El material de plástico corresponde a UL 746C f1

Datos mercantiles

Clave de pedido 1411159
Unidad de embalaje 5 pcs
Cantidad de pedido mínima 5 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 684 (C-4-2015)
EAN 4046356922951
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 41,000 g
Número de tarifa arancelaria 39269097