Prensaestopas - G-INS-N1/2-S68L-PNES-BK - 1411157

Prensaestopas, Material conexión por tornillo: PA, Diámetro exterior del cable 10 mm ... 14 mm, Apantallamiento: no, Rosca de conexión: NPT de 1/2 pulg., Color: negro intenso RAL 9005

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El material de plástico corresponde a UL 746C f1

Datos mercantiles

Clave de pedido 1411157
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 684 (C-4-2015)
EAN 4046356922937
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 14,200 g
Número de tarifa arancelaria 39269097