Prensaestopas - G-INS-N3/4-M68L-PNES-GY - 1411154

Prensaestopas, Material conexión por tornillo: PA, Diámetro exterior del cable 13 mm ... 18 mm, Apantallamiento: no, Rosca de conexión: 3/4" NPT, Color: gris plata RAL 7001

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El material de plástico corresponde a UL 746C f1

Datos mercantiles

Clave de pedido 1411154
Unidad de embalaje 5 pcs
Cantidad de pedido mínima 5 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 683 (C-4-2015)
EAN 4046356922890
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 25,650 g
Número de tarifa arancelaria 39269097