Prensaestopas - G-INS-N3/8-S68L-PNES-GY - 1411152

Prensaestopas, Material conexión por tornillo: PA, Diámetro exterior del cable 5 mm ... 10 mm, Apantallamiento: no, Rosca de conexión: NPT de 3/8 pulg., Color: gris plata RAL 7001

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El material de plástico corresponde a UL 746C f1

Datos mercantiles

Clave de pedido 1411152
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 683 (C-4-2015)
EAN 4046356922876
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 10,330 g
Número de tarifa arancelaria 39269097