Prensaestopas - G-INS-PG48-L68N-PNES-GY - 1411150

Prensaestopas, material unión atornillada: PA, diámetro exterior del cable 34 mm ... 44 mm, apantallamiento: no, rosca de conexión: Pg48, color: gris plata RAL 7001

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El material de plástico corresponde a UL 746C f1

Datos mercantiles

Clave de pedido 1411150
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 695 (C-2-2017)
EAN 4046356922869
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 100,200 g
Número de tarifa arancelaria 39269097