Prensaestopas - G-INS-M63-L68L-PNES-BK - 1411139

Prensaestopas, Material conexión por tornillo: PA, Diámetro exterior del cable 34 mm ... 44 mm, Apantallamiento: no, Rosca de conexión: M63, Color: negro intenso RAL 9005

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El material de plástico corresponde a UL 746C f1

Datos mercantiles

Clave de pedido 1411139
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 681 (C-4-2015)
EAN 4046356922715
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 106,400 g
Número de tarifa arancelaria 39269097