Prensaestopas - G-INS-M25-M68N-PNES-BK - 1411134

Prensaestopas, Material conexión por tornillo: PA, Diámetro exterior del cable 11 mm ... 17 mm, Apantallamiento: no, Rosca de conexión: M25, Color: negro intenso RAL 9005

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El material de plástico corresponde a UL 746C f1

Datos mercantiles

Clave de pedido 1411134
Unidad de embalaje 5 pcs
Cantidad de pedido mínima 5 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 681 (C-4-2015)
EAN 4046356922678
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 16,320 g
Número de tarifa arancelaria 39269097