Prensaestopas - G-INS-M20-S68N-PNES-BK - 1411133

Prensaestopas, Material conexión por tornillo: PA, Diámetro exterior del cable 6 mm ... 12 mm, Apantallamiento: no, Rosca de conexión: M20, Color: negro intenso RAL 9005

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El material de plástico corresponde a UL 746C f1

Datos mercantiles

Clave de pedido 1411133
Unidad de embalaje 5 pcs
Cantidad de pedido mínima 5 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 681 (C-4-2015)
EAN 4046356922661
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 10,590 g
Número de tarifa arancelaria 39269097