Prensaestopas - G-INS-M16-S68N-PNES-BK - 1411132

Prensaestopas, Material conexión por tornillo: PA, Diámetro exterior del cable 5 mm ... 10 mm, Apantallamiento: no, Rosca de conexión: M16, Color: negro intenso RAL 9005

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El material de plástico corresponde a UL 746C f1

Datos mercantiles

Clave de pedido 1411132
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 681 (C-4-2015)
EAN 4046356922647
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 9,870 g
Número de tarifa arancelaria 39269097