Prensaestopas - G-INS-M32-M68N-PNES-GY - 1411127

Prensaestopas, Material conexión por tornillo: PA, Diámetro exterior del cable 15 mm ... 21 mm, Apantallamiento: no, Rosca de conexión: M32, Color: gris plata RAL 7001

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El material de plástico corresponde a UL 746C f1

Datos mercantiles

Clave de pedido 1411127
Unidad de embalaje 5 pcs
Cantidad de pedido mínima 5 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 680 (C-4-2015)
EAN 4046356922586
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 27,120 g
Número de tarifa arancelaria 39269097