Carcasa - HC-HPR-B06-HHWH-1STM25-EM-BK - 1411119

Caja aérea HEAVYCON B6, serie HPR, con bloqueo por tornillo, con rosca M25, salida lateral, para requisitos medioambientales y EMC elevados

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Vibraciones y choques: IEC 61373/EN 50155, categoría 1, clase 1B

Datos mercantiles

Clave de pedido 1411119
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 626 (C-4-2015)
EAN 4046356921398
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 481,000 g
Número de tarifa arancelaria 85389099