Prensaestopas - G-EDSWU-M50-L66L-STES-S - 1411101

Prensaestopas, Material conexión por tornillo: Acero inoxidable 316L, Aplicación: Ex, Diámetro exterior del cable 40,4 mm ... 53,1 mm, Apantallamiento: sí, Rosca de conexión: M50, Color: plateado

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Descripción del artículo

Prensaestopas, para cables armados (SWA/AWA/PWA/STA/SWB/ASA/CY/SY)

Sus ventajas

  • Conexión del refuerzo mediante cono PE
  • Material de las juntas resistente a la intemperie
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1411101
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 700 (C-4-2015)
EAN 4046356922159
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1.490,500 g
Número de tarifa arancelaria 73269098