Prensaestopas - G-ESSWU-M32-L66L-NTES-S - 1411094

Prensaestopas, Material conexión por tornillo: Latón, niquelado, Aplicación: Ex, Diámetro exterior del cable 23,7 mm ... 33,9 mm, Apantallamiento: sí, Rosca de conexión: M32, Color: plateado

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Descripción del artículo

Prensaestopas, para cables armados (SWA/AWA/PWA/STA/SWB/ASA/CY/SY)

Sus ventajas

  • Conexión del refuerzo mediante cono PE
  • Material de las juntas resistente a la intemperie
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1411094
Unidad de embalaje 5 pcs
Cantidad de pedido mínima 5 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 700 (C-4-2015)
EAN 4046356922074
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 488,660 g
Número de tarifa arancelaria 74199990