Prensaestopas - G-EDSWU-M20-M66L-STES-S - 1411091

Prensaestopas, Material conexión por tornillo: Acero inoxidable 316L, Aplicación: Ex, Diámetro exterior del cable 12,5 mm ... 20,9 mm, Rosca de conexión: M20, Color: plateado

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Descripción del artículo

Prensaestopas, para cables armados (SWA/AWA/PWA/STA/SWB/ASA/CY/SY)

Sus ventajas

  • Conexión del refuerzo mediante cono PE
  • Material de las juntas resistente a la intemperie
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1411091
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 700 (C-4-2015)
EAN 4046356922043
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 250,720 g
Número de tarifa arancelaria 73269098