Prensaestopas - G-ESS-M63-L66L-NTES-S - 1411086

Prensaestopas, Material conexión por tornillo: Latón, niquelado, Aplicación: Ex, Diámetro exterior del cable 47,2 mm ... 56 mm, Apantallamiento: no, Rosca de conexión: M63, Color: plateado

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Descripción del artículo

Prensaestopas, para cables no armados

Sus ventajas

  • Material de las juntas resistente a la intemperie
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1411086
Unidad de embalaje 2 pcs
Cantidad de pedido mínima 2 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 699 (C-4-2015)
EAN 4046356921992
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 385,600 g
Número de tarifa arancelaria 74152900