Prensaestopas - G-ESS-M50-L66L-STES-S - 1411085

Prensaestopas, Material conexión por tornillo: Acero inoxidable 316L, Acero de ley 316L, Aplicación: Ex, Diámetro exterior del cable 35,6 mm ... 44,1 mm, Apantallamiento: no, Rosca de conexión: M50, Color: plateado

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Material de las juntas resistente a la intemperie
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1411085
Unidad de embalaje 2 pcs
Cantidad de pedido mínima 2 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 699 (C-4-2015)
EAN 4046356921985
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 231,800 g
Número de tarifa arancelaria 73182900