Prensaestopas - G-ESS-M32-M66L-NTES-S - 1411079

Prensaestopas, Material conexión por tornillo: Latón, niquelado, Aplicación: Ex, Diámetro exterior del cable 17 mm ... 26,3 mm, Apantallamiento: no, Rosca de conexión: M32, Color: plateado

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Descripción del artículo

Prensaestopas, para cables no armados

Sus ventajas

  • Material de las juntas resistente a la intemperie
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1411079
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 699 (C-4-2015)
EAN 4046356921930
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 136,000 g
Número de tarifa arancelaria 74152900