Conector de fibra óptica - FOC-C-LCDU-GOF-MM - 1411052

LC dúplex

Conector LC-Duplex, con protección de pandeo larga, para multimodo 50/125 µm, beige

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Descripción del artículo

Conector LC-Duplex, para hilos de 2,0 mm ... 3,0 mm de diámetro, multimodo 50/125 µm. El conector reutilizable es sumamente adecuado para confeccionarlo en campo de forma sencilla y rápida, ya que puede obviarse su adhesión y su pulido.

Sus ventajas

  • adecuados para una confección de campo o reparación sencillas y rápidas
  • Sin adherir ni pulir
  • conectores reutilizables
  • una verdadera alternativa al empalme
  • valores de amortiguación óptimos con una confección sencilla
  • Resistencia a largo plazo gracias al innovador Index-Matching Gel
  • el 8.° paso de fibra garantiza una atenuación de retorno óptima (RL)
  • cumple la norma IEC 61754-20 (LC) y FprEN 50377-17-1 (conectores confeccionables en el campo)
  • tecnología Cleave
  • conector reutilizable
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1411052
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 366 (C-4-2015)
EAN 4046356922418
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 5,800 g
Número de tarifa arancelaria 85447000