Conector para sistema de bus - SACC-M12MSD-4CT SH PN - 1411046

Conector para sistema de bus, PROFINET, 4-polos, apantallado, Conector macho par M12, codificado D, Conexión engastada, material de moleteado: Fundición inyectada de cinc, niquelada, Diámetro exterior del cable 5 mm ... 8 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1411046
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 185 (NTK-2014)
EAN 4046356920216
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 22,220 g