Cable de sistema de bus - SAC-5PY-0,1-920/2XFS SCO - 1411026

Ninguna imagen disponible

Cable de sistema de bus, CANopen®, DeviceNet™, 5-polos, PUR sin halógenos, violeta RAL 4001, apantallado, extremo de cable libre, a Hembra de conexión par M12 SPEEDCON, codificado A y Hembra de conexión par M12 SPEEDCON, codificado A, Longitud de cable: 0,1 m, Conector enchufable sin apantallar, La pantalla está colocada sobre el pin 1

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1411026
Unidad de embalaje 1 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356920506
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 39,100 g