Inserto de contactos - HC-K10/26-ESTC-MOOG - 1410974

Soporte para contactos engastados de conectores hembra, número de polos 10 (250 V) / 16 (400 V) / 10 (1000 V), para cajas HEAVYCON de la construcción B16 y B32 (pedir por separado los contactos engastados CK1,6-ED...),

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1410974
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356900362
Número de tarifa arancelaria 85389099