Conector enchufable de montaje incorp. - SACC-DSI-FS-4CON-L180/12 SCO - 1410777

Hembra de montaje incorp. p/ sensores/actuadores, 4 polos, SPEEDCON M12, cod. A, montaje en paredes posteriores/montaje atornillado, con rosca M16, con conexión por soldadura recta

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Fácil montaje de las placas de circuito impreso: conectores de una pieza para la soldadura por ola
  • Todos los esquemas de polos y codificaciones usuales para la transmisión de señales, datos y potencia con construcción Design-in uniforme
  • El bloqueo rápido SPEEDCON reduce los tiempos de cableado
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1410777
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356909273
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 13,580 g