Conector - PRC 3-FC-FS6 16-21 - 1410659

Conector PRC, negro, 3 polos, 1,5 mm² ... 6 mm² / 690 V / 35 A, con conexión por tornillo para cables con diámetro exterior de 16 mm ... 21 mm.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1410659
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 76 (NTK-2014)
EAN 4046356904261
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 22,220 g