Conect. enchuf. para apar. pared poster. - PRC 3-FT25-MC4 150 FE - 1410531

Conector para equipos PRC, negro, 3 polos, 690 V (IEC 61984), 32 A, conexión engastada, 4,0 mm² con longitud de cable de 150 mm, puntera con collar aislante

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1410531
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356898850
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 39,670 g