Acc. toma pruebas - EV-T2MBIE24-1ACDC-INFRA - 1410506

Entrada de vehículo separada para pruebas de poste de carga, CCS tipo 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 125 A / 850 V (DC), 20 A / 250 V (AC), 24 V Actuador de bloqueo, Conductores individuales, Longitud: 2 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Descripción del artículo

Entrada de vehículo separada para pruebas de postes de carga, solo para ensayos de laboratorio, pruebas con postes de carga (EVSE) y otros análisis en el lado de la infraestructura previstos –no para el montaje en cualquier tipo de vehículo, no es posible el uso fuera del área del laboratorio–

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1410506
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356898942
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 3.847,000 g