Cable de sistema de bus - SAC-5P-10,0-92X/M12FS SH OD - 1410496

Cable de sistema de bus, CANopen®, DeviceNet™, 5-polos, FRNC sin halógenos, negro, apantallado, extremo de cable libre, a Hembra de conexión par M12, codificado A, Longitud de cable: 10 m, para aplicaciones exteriores, con moleteado de acero inoxidable

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
  • Protección a la corrosión de todas las piezas metálicas expuestas mediante el uso de acero de ley 1.4404
  • Sumamente robusto: resistente a aceite, UV y ozono, aguanta temperaturas entre los 40 °C y los +105 °C
  • Envío fiable de señales - apantallado de 360° en entorno con carga electromagnética
Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1410496
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 187 (NTK-2014)
EAN 4046356899420
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 687,200 g