Tuerca - QPD N 4PE6,0 9-14 BK - 1410409

Tuerca QUICKON, negra, 4+PE polos, 2,5 mm² ... 6,0 mm²/690 V/40 A, para cables con diámetro de 9 mm ... 14 mm.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Innovador y que ahorra tiempo - Conexión rápida QUICKON para un ahorro de tiempo de hasta un 80 % en la conexión in situ
  • Cómodo: confeccionado sencillo y rápido sin herramienta especial
  • Sumamente robusto: carcasas en los grados de protección IP68/IP69K y IK07 para un amplio campo de aplicación

Datos mercantiles

Clave de pedido 1410409
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 469 (C-4-2015)
EAN 4046356929509
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 46,600 g
Número de tarifa arancelaria 39269097