Pasamuros - QPD W 4PE6,0 9-14 M25 0,5 GY - 1410399

Pasamuros, Conexión QUICKON, N.º polos: 4+PE, 2,5 mm² ... 6 mm², 690 V, 40 A, gris, con tuerca QUICKON, Rosca de montaje: M25, Conductores individuales (soldado), 6 mm², Conductores cortados de forma que quedan planos, Longitud del cable: 0,5 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Innovador y que ahorra tiempo - Conexión rápida QUICKON para un ahorro de tiempo de hasta un 80 % en la conexión in situ
  • Cómodo: confeccionado sencillo y rápido sin herramienta especial
  • Sumamente robusto: carcasas en los grados de protección IP68/IP69K y IK07 para un amplio campo de aplicación
  • Conexión segura gracias a la polarización contra introducción incorrecta y protección contra el contacto según DIN EN 0105
  • Racional - al utilizar los pasamuros, ya no es necesario abrir los aparatos para conectar los cables

Datos mercantiles

Clave de pedido 1410399
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 193 (NTK-2014)
EAN 4046356929370
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 22,220 g