Pasamuros - QPD W 4PE6,0 M25 1,0 BK - 1410397

Pasamuros QUICKON, 4+PE polos, 2,5 mm²... 6,0 mm²/690 V/40 A, sin tuerca QUICKON, negro, rosca de conexión M25 con 5 cables soldados de 6,0 mm², 1,0 m de largo, corte liso en el extremo.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Innovador y que ahorra tiempo - Conexión rápida QUICKON para un ahorro de tiempo de hasta un 80 % en la conexión in situ
  • Cómodo: confeccionado sencillo y rápido sin herramienta especial
  • Sumamente robusto: carcasas en los grados de protección IP68/IP69K y IK07 para un amplio campo de aplicación
  • Conexión segura gracias a la polarización contra introducción incorrecta y protección contra el contacto según DIN EN 0105
  • Racional - al utilizar los pasamuros, ya no es necesario abrir los aparatos para conectar los cables

Datos mercantiles

Clave de pedido 1410397
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 472 (C-4-2015)
EAN 4046356929363
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 373,700 g