Conector - QPD P 4PE6,0 12-20 GY - 1410390

La figura muestra la variante

Conector QUICKON, gris, 4 polos con PE, 2,5 mm² ... 6,0 mm²/690 V/20 A, con tuerca QUICKON, para cables con diámetro de 12 mm ... 20 mm.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Innovador y que ahorra tiempo - Conexión rápida QUICKON para un ahorro de tiempo de hasta un 80 % en la conexión in situ
  • Cómodo: confeccionado sencillo y rápido sin herramienta especial
  • Sumamente robusto: carcasas en los grados de protección IP68/IP69K y IK07 para un amplio campo de aplicación
  • Conexión segura gracias a la polarización contra introducción incorrecta y protección contra el contacto según DIN EN 0105
  • De mantenimiento sencillo - con los conectores enchufables puede realizarse una sustitución rápida del aparato y la puesta en marcha se facilita mediante cables preconfeccionados

Datos mercantiles

Clave de pedido 1410390
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356929622