Cables de carga AC - EV-TAM3PC-1AC32A-4,0M6,0ESBK00 - 1410090

Cable de carga AC móvil con conector de carga para vehículos y conector de carga para infraestructuras, con capuchones, Tipo 1, Tipo 2, IEC 62196-2, SAE J1772, 32 A / 250 V (AC), Línea de diseño D-Line, Cables: 4 m, negro, recto, Cara enchufable: gris, Zona de agarre: gris

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Descripción del artículo

Cable de carga AC móvil con conector de carga para vehículos y conector de carga para infraestructuras para cargar con corriente alterna (AC) vehículos eléctricos (VE) con entradas de vehículo de tipo 1, compatible con cajas de carga para infraestructuras de tipo 2 en postes de carga para la electromovilidad (EVSE)

Datos mercantiles

Clave de pedido 1410090
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 722 (C-4-2015)
EAN 4046356889681
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2.204,000 g