Conector enchuf. para cables - SF-7ES1N8A8011 - 1410054

Conector enchuf. para cables, Recto corto, Bloqueo por tornillo, M23, tipo de contacto: Hembra, Conexión engastada, apantallado: sí, rango de diámetro de cable: 11 mm... 14 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Protección CEM completa para soluciones de conexión fiables en el entorno industrial
  • Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura
  • Uso flexible: conexión fiable de distintos diámetros de cable
  • Ejecuciones moldeadas por inyección con cables preconfeccionados en uno o ambos lados

Datos mercantiles

Clave de pedido 1410054
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356890359