Borne de tierra para carril - MSLK 4 - 1410013

Borne de tierra para carril, Tipo de conexión: Conexión por tornillo, Número de conexiones: 1, Sección: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, Anchura: 5 mm, Altura: 18 mm, Color: plata, Tipo de montaje: NS 15

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1410013
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4017918021078
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 6,330 g
Número de tarifa arancelaria 85369010