Cable para sensores/actuadores - SAC-4PY-MR-1,5-240/2XF - 1409898

Como en la ilustración, pero con cable amarillo y conector macho acodado M12

Cable para sensores/actuadores, 4-polos sin halógenos, amarillo, Conector macho acodado M12 SPEEDCON, codificado A, a Hembra de conexión par M12 SPEEDCON, codificado A y Hembra de conexión par M12 SPEEDCON, codificado A, Longitud de cable: 1,5 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1409898
Unidad de embalaje 1 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356883870
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 90,200 g