Cable de red - NBC-MS/ 5,0-94B/R4AC SCO US - 1409863

Cable de red, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), 8-polos, PUR sin halógenos, azul agua RAL 5021, apantallado, Conector recta M12 SPEEDCON / IP67, Codificación: A, a Conector recta RJ45 / IP20, Longitud de cable: 5 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1409863
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356993036
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 22,220 g