Cable de red - NBC-MSD/15,0-93E/R4AC SCO US - 1409862

Cable de red, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), 4-polos, PUR sin halógenos, azul agua RAL 5021, apantallado, Conector recta M12 SPEEDCON / IP67, codificación: D, a Conector recta RJ45 / IP20, longitud de cable: 15 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1409862
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356993029
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 697,900 g
Número de tarifa arancelaria 85444290