Prensaestopas - HC-M-KV-M50(24-35) - 1409846

Conexión por tornillo de metal hasta 5 bares, longitud de rosca: 8 mm, diámetro de cable: 24 ... 35 mm, ancho entre caras 55, conexión por tornillo: M50

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1409846
Unidad de embalaje 5 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356754354
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 276,030 g
Número de tarifa arancelaria 74199990