Conector enchufable de montaje incorporado para sistema de bus - SACCBP-M12FS-8CON-M16/0,41-94B - 1409739

Hembra de montaje incorporado para sistema de bus, Ethernet, 8 polos, M12, apantallada, montaje en paredes posteriores/montaje atornillado con rosca M16, con cable de bus de 1 m, 4 x 2 x 0,26 mm²

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1409739
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356880961