Pasamuros - QPD W 4PE2,5 7-14 M25 BK ELED - 1409706

Pasamuros QUICKON, 4+PE polos, 1,0 mm²... 2,5 mm² / 690 V / 20 A, con tuerca QUICKON, negro, para diámetro de cable de 7 mm ... 14 mm, rosca de conexión M25 con 5 conductores soldados de 2,5 mm², 0,15 m de largo, corte liso en el extremo.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Innovador y que ahorra tiempo - Conexión rápida QUICKON para un ahorro de tiempo de hasta un 80 % en la conexión in situ
  • Cómodo: confeccionado sencillo y rápido sin herramienta especial
  • Sumamente robusto: carcasas en los grados de protección IP68/IP69K y IK07 para un amplio campo de aplicación
  • Conexión segura gracias a la polarización contra introducción incorrecta y protección contra el contacto según DIN EN 0105
  • Racional - al utilizar los pasamuros, ya no es necesario abrir los aparatos para conectar los cables

Datos mercantiles

Clave de pedido 1409706
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356897747