Cable para sensores/actuadores - SAC-17P-MS/15,0-PVC/FS SCO - 1409690

Ninguna imagen disponible

Cable para sensores/actuadores, 17-polos, PVC, negro RAL 9005, Conector macho par M12 SPEEDCON, codificado A, a Hembra de conexión par M12 SPEEDCON, codificado A, Longitud de cable: 15 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
  • Ahorra tiempo gracias a la instalación con bloqueo rápido SPEEDCON
  • Ahorrar espacio con conectores enchufables de muchos polos
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1409690
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356873185